Menu Rechercher

Serrure de meuble Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm Acier

Ce verrou de mobilier est conçu pour protéger les portes coulissantes en verre d’armoires, de présentoirs et d’autres meubles. Il se compose de deux parties : le mécanisme coulissant et le mécanisme de verrouillage. Fourni avec deux clés pour chaque verrou, avec des clés différentes. Couleur chrome avec finition chromée.
Nouvelle référence Essentra:

20048518

Ancienne référence Essentra:

02002E

9 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 21,84 €
25 + 15,60 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

21,84 €

1 x 21,84 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Lock Material Steel
Slide Material Acier inoxydable
Matière du loquet Acier
Code produit 7318190090
Inclut Two keys supplied with each latch
Matière complète Acier
Type de loquet Key Operated
Style de loquet Glass Door Latch
Couleur Chromé
Type de clé Clés différentes
Finition Chromé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter