20058104
064362201230E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 20,902 € |
50 + | 14,93 € |
Code produit | 7907000090 |
---|---|
Couleur | Noir |
Finition | Revêtement poudre noire |
Matière de came | Acier |
Matière du loquet | Zamac |
Style de loquet | Verrou quart de tour à ressort |
Type de poignée | Bouton à ailettes |
Orientation de montage | Universelle |
Emprise | 30.0 mm |
Emprise | 1.181 in |
Longueur de poignée | 45.0 mm |
Longueur de poignée | 1.772 in |
Épaisseur de porte maximale compatible | 20.0 mm |
Épaisseur de porte maximale compatible | 0.787 in |
Hauteur de l'enceinte | 30.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 1.181 in |
Longueur de came | 45.0 mm |
Longueur de came | 1.772 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.