Menu Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M5 16.0 7.0 Acier inox 303

Cette vis épaulée à tête cylindrique se compose d'un arbre cylindrique avec une tête cylindrique à une extrémité et un épaulement à l'autre. Elle est appropriée aux applications à profil surbaissé et est solide et résistante à la corrosion, mais n'est pas adaptée aux environnements sévères. Facile à installer à l'aide d'un tournevis à empreinte fendue. Fabriquée en inox A2.
Nouvelle référence Essentra:

20223298

Ancienne référence Essentra:

20223298

98 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 16.0
d2 tol. H9 7.0
D3 11.0
l2 7.0
H1 2.7
w1 1.2
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter