Menu Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique cruciforme M8 20.0 11.0 Acier inox 303

Cette vis épaulée à tête cylindrique se compose d'un arbre cylindrique avec une tête cylindrique à une extrémité et un épaulement à l'autre. Elle est appropriée aux applications à profil surbaissé et est solide et résistante à la corrosion, mais n'est pas adaptée aux environnements sévères. Facile à installer à l'aide d'un tournevis à empreinte fendue. Fabriquée en inox A2.
Nouvelle référence Essentra:

20223472

Ancienne référence Essentra:

20223472

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
l1 20.0
d2 tol. H9 10.0
D3 16.0
l2 11.0
H1 3.8
w1 2.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter