Menu Rechercher

Boulon oscillant M5 40.0 6.0 Acier traité thermiquement

Cette vis à œillet est utilisée pour le levage, le gréement et la sécurisation de charges. Elle dispose d'une tige filetée avec un œillet à sa tête. Sa tolérance et sa solidité en font un excellent choix pour les applications de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

20198084

Ancienne référence Essentra:

20198084

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,00 €
10 - 14 4,50 €
15 - 24 4,25 €
25 + 4,00 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,00 €

1 x 5,00 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tolérance Standard Tolerance
d1 M5
l1 40.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Poids g 7.9
Matière Acier traité thermiquement
Standard DIN 444

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter