Menu Rechercher

Boulon oscillant M6 30.0 7.0 Acier traité thermiquement

Cette vis à œillet est utilisée pour le levage, le gréement et la sécurisation de charges. Elle dispose d'une tige filetée avec un œillet à sa tête. Sa tolérance et sa solidité en font un excellent choix pour les applications de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

20198091

Ancienne référence Essentra:

20198091

8 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 3,85 €
10 - 14 3,47 €
15 - 24 3,27 €
25 + 3,08 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,85 €

1 x 3,85 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tolérance Standard Tolerance
d1 M6
l1 30.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Poids g 9.5
Matière Acier traité thermiquement
Standard DIN 444

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter