Menu Rechercher

Boulon oscillant M8 50.0 9.0 Acier traité thermiquement

Cette vis à œillet est utilisée pour le levage, le gréement et la sécurisation de charges. Elle dispose d'une tige filetée avec un œillet à sa tête. Sa tolérance et sa solidité en font un excellent choix pour les applications de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

20198152

Ancienne référence Essentra:

20198152

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,33 €
10 - 14 4,80 €
15 - 24 4,53 €
25 + 4,26 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,33 €

1 x 5,33 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tolérance Standard Tolerance
d1 M8
l1 50.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Poids g 25.0
Matière Acier traité thermiquement
Standard DIN 444

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter