Menu Rechercher

Boulon oscillant M16 80.0 17.0 Acier traité thermiquement

Cette vis à œillet est utilisée pour le levage, le gréement et la sécurisation de charges. Elle dispose d'une tige filetée avec un œillet à sa tête. Sa tolérance et sa solidité en font un excellent choix pour les applications de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

20198299

Ancienne référence Essentra:

20198299

10 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 12,37 €
10 - 14 11,13 €
15 - 24 10,51 €
25 + 9,90 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,37 €

1 x 12,37 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tolérance Standard Tolerance
d1 M16
l1 80.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Poids g 158.0
Matière Acier traité thermiquement
Standard DIN 444

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter