Menu Rechercher

Boulon oscillant M20 120.0 22.0 Acier traité thermiquement

Cette vis à œillet est utilisée pour le levage, le gréement et la sécurisation de charges. Elle dispose d'une tige filetée avec un œillet à sa tête. Sa tolérance et sa solidité en font un excellent choix pour les applications de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

20198343

Ancienne référence Essentra:

20198343

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 19,96 €
10 - 14 17,96 €
15 - 24 16,97 €
25 + 15,97 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,96 €

1 x 19,96 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tolérance Standard Tolerance
d1 M20
l1 120.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 46.0
w1 22.0
Poids g 371.0
Matière Acier traité thermiquement
Standard DIN 444

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter