Menu Rechercher

Boulon oscillant M10 50.0 12.0 Acier traité thermiquement

Cette vis à œillet est utilisée pour le levage, le gréement et la sécurisation de charges. Elle dispose d'une tige filetée avec un œillet à sa tête. Sa tolérance et sa solidité en font un excellent choix pour les applications de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

20198435

Ancienne référence Essentra:

20198435

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 5,22 €
10 - 14 4,70 €
15 - 24 4,44 €
25 + 4,18 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,22 €

1 x 5,22 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tolérance Standard Tolerance
d1 M10
l1 50.0
d2 10.0
d3 20.0
l2 26.0
w1 12.0
Poids g 37.0
Matière Acier traité thermiquement
Standard DIN 444

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter