Menu Rechercher

Boulon oscillant M12 75.0 14.0 Inox 304

Ces vis à œillet en inox sont destinées aux applications à haute tolérance qui ont besoin de précision, de capacité de charge et de résistance à la corrosion. Elle dispose d'une tige filetée avec un œillet à sa tête. Sa grande solidité la rend utile pour les machines industrielles ou la construction.
Nouvelle référence Essentra:

20199531

Ancienne référence Essentra:

20199531

2 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 21,53 €
5 - 9 19,38 €
10 - 19 18,30 €
20 + 16,15 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

21,53 €

1 x 21,53 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tolérance High Tolerance
d1 M12
l1 75.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 40.0
d4 12.0
w1 14.0
Poids g 83.0
Matière Inox 304
Standard DIN 444

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter