Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M10 40.0 mm PA

Cette vis à six pans creux est en nylon naturel. Elle est couramment utilisée dans les assemblages de machines, où la vis est serrée à l'aide d'une clé Allen. Les pièces font référence aux normes NF E 25-125 et DIN 912 à titre indicatif uniquement.
Nouvelle référence Essentra:

10054079

Ancienne référence Essentra:

0160870000VR

1635 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,3394 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

169,70 €

500 x 0,3394 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 8.0 mm
Ø tête 16.0 mm
Épaisseur tête 10.0 mm
Filetage M10
Longueur filetage 40.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Naturel
Normes DIN 912
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter