Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M12 80.0 mm PA

Cette vis à six pans creux est en nylon naturel. Elle est couramment utilisée dans les assemblages de machines, où la vis est serrée à l'aide d'une clé Allen. Les pièces font référence aux normes NF E 25-125 et DIN 912 à titre indicatif uniquement.
Nouvelle référence Essentra:

10054208

Ancienne référence Essentra:

0161060000VR

3000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,5855 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

146,38 €

250 x 0,5855 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 10.0 mm
Ø tête 18.0 mm
Épaisseur tête 12.0 mm
Filetage M12
Longueur filetage 80.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Naturel
Normes DIN 912
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter