Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M4 8.0 mm PC

Une vis à tête cylindrique hexagonale creuse fabriquée en polycarbonate (PC) transparent, donnant lieu à une fixation solide et esthétiquement plaisante avec une bonne résistance à la température. Le PC est une excellente option pour les applications dans les secteurs électrique, de la vente au détail et des points de vente.
Nouvelle référence Essentra:

10360095

Ancienne référence Essentra:

193100900022

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 0,4588 €
100 - 499 0,4486 €
500 + 0,4398 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

22,94 €

50 x 0,4588 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 3.0 mm
Ø tête 7.0 mm
Épaisseur tête 4.0 mm
Filetage M4
Longueur filetage 8.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Transparent
Code produit 3926909790
Matière complète Polycarbonate

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter