Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M5 6.0 mm PEEK

Une vis à tête cylindrique hexagonale creuse fabriquée en PEEK brun clair. Ce produit est idéal dans les applications exigeantes car le PEEK a une excellente résistance chimique et thermique, ainsi qu'un degré élevé de raideur et de force mécanique. Classé UL94 V-0.
Nouvelle référence Essentra:

10360439

Ancienne référence Essentra:

194101470409

70 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,655 €
50 - 99 4,569 €
100 + 4,483 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

46,55 €

10 x 4,655 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 4.0 mm
Ø tête 8.5 mm
Épaisseur tête 3.5 mm
Filetage M5
Longueur filetage 6.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Marron
Code produit 3926909790
Matière complète Polyétheréthercétone

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter