Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M8 20.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Nouvelle référence Essentra:

10375495

Ancienne référence Essentra:

425007500002

988 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,4296 €
250 - 999 1,0036 €
1000 + 0,811 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

71,48 €

50 x 1,4296 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 6.0 mm
Ø tête 13.0 mm
Épaisseur tête 8.0 mm
Filetage M8
Longueur filetage 20.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Naturel
Normes DIN 912
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter