Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M10 16.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Nouvelle référence Essentra:

10375570

Ancienne référence Essentra:

425011500002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,2128 €
250 - 999 1,0808 €
1000 + 0,8708 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

55,32 €

25 x 2,2128 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 8.0 mm
Ø tête 16.0 mm
Épaisseur tête 10.0 mm
Filetage M10
Longueur filetage 16.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Naturel
Normes DIN 912
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter