Menu Rechercher

Vis Tête creuse Bouton hexagonal M10 25.0 mm PA

Cette vis à six pans creux est en nylon naturel. Elle est couramment utilisée dans les assemblages de machines, où la vis est serrée à l'aide d'une clé Allen.
Nouvelle référence Essentra:

10400449

Ancienne référence Essentra:

50M100150S025

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,2581 €
2500 - 9999 0,2323 €
10000 + 0,209 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

129,05 €

500 x 0,2581 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de clé Allen compatible 8.0 mm
Filetage M10
Longueur filetage 25.0 mm
Type de tête Tête creuse
Type d'entraînement Bouton hexagonal
Couleur Naturel
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter