Menu Rechercher

Cache-vis M4 8.0 Acier inox 303

Vis à tête cylindrique basse avec empreinte hexagonale. La tête basse réduit la hauteur de tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est nécessaire. Idéale pour les applications présentant un dégagement minimal.
Nouvelle référence Essentra:

20141028

Ancienne référence Essentra:

20141028

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,87 €
100 - 249 2,58 €
250 - 749 2,29 €
750 + 2,00 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,87 €

1 x 2,87 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 8.0
r1 0.2
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter