Menu Rechercher

Cache-vis M8 25.0 Acier inox 303

Vis à tête cylindrique basse avec empreinte hexagonale. La tête basse réduit la hauteur de tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est nécessaire. Idéale pour les applications présentant un dégagement minimal.
Nouvelle référence Essentra:

20141363

Ancienne référence Essentra:

20141363

84 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,52 €
100 - 249 4,98 €
250 - 749 4,42 €
750 + 3,86 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,52 €

1 x 5,52 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 25.0
r1 0.4
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter