Menu Rechercher

Cache-vis M2.5 4.0 Acier inox 303

Vis tête cylindrique avec tête ultra basse et empreinte torx. La conception à tête basse avec profil ultra surbaissé signifie que la vis n'a pas besoin d'être installée dans un emplacement fraisé. Idéale pour les applications avec un dégagement minimal. Fabrication en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20202644

Ancienne référence Essentra:

20202644

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 1,72 €
100 - 249 1,55 €
250 - 749 1,38 €
750 + 1,20 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,72 €

1 x 1,72 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2.5
d2 6.0
h1 0.6
H2 max 1.6
l1 4.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.36
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Acier inox 303
N Torx TX 5
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter