Menu Rechercher

Cache-vis M6 16.0 Inox 316

Vis tête cylindrique avec tête ultra basse et empreinte hexagonale. La conception à tête basse avec profil ultra surbaissé signifie que la vis n'a pas besoin d'être installée dans un emplacement fraisé. Idéale pour les applications avec un dégagement minimal. Fabrication en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20205386

Ancienne référence Essentra:

20205386

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 16.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.00
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter