Menu Rechercher

Cache-vis M4 8.0 Inox noirci 303

Vis tête cylindrique avec tête ultra basse et empreinte hexagonale. La conception à tête basse avec profil très surbaissé signifie que la vis n'a pas besoin d'être installée dans un emplacement fraisé. Idéale pour les applications avec un dégagement minimal. Noirci et fabrication en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20205591

Ancienne référence Essentra:

20205591

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 8.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox noirci 303
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter