Menu Rechercher

Cache-vis M2 12.0 Inox noirci 316

Vis tête cylindrique avec tête ultra basse et empreinte torx. La conception à tête basse avec profil ultra surbaissé signifie que la vis n'a pas besoin d'être installée dans un emplacement fraisé. Idéale pour les applications avec un dégagement minimal. Noirci et fabrication en inox.
Nouvelle référence Essentra:

20207090

Ancienne référence Essentra:

20207090

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,23 €
100 - 249 2,91 €
250 - 749 2,58 €
750 + 2,26 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,23 €

1 x 3,23 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 12.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Inox noirci 316
N Torx TX 4
Finition Noirci
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter