Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M3 4.0 mm Nylon Naturel

Une vis à tête ronde fendue fabriquée en nylon naturel. La tête bombée offre une finition soignée dans les applications où une finition esthétiquement plaisante est souhaitée.
Nouvelle référence Essentra:

10053010

Ancienne référence Essentra:

0130060000VR

9000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0645 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

64,50 €

1000 x 0,0645 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 5.5 mm
Épaisseur tête 2.7 mm
Filetage M3
Diamètre du pas 0.5 mm
Longueur filetage 4.0 mm
Profondeur de logement 0.9 mm
Largeur de logement 0.8 mm
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête arrondie
Couleur Naturel
Matière Nylon
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter