10053058
0130120000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0684 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 5.5 mm |
---|---|
Ø tête | 0.217 in |
Épaisseur tête | 2.7 mm |
Épaisseur tête | 0.106 in |
Filetage | M3 |
Diamètre du pas | 0.5 mm |
Diamètre du pas | 0.02 in |
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Profondeur de logement | 0.9 mm |
Profondeur de logement | 0.035 in |
Largeur de logement | 0.8 mm |
Largeur de logement | 0.031 in |
Type de vis | Vis machine |
Type de tête | Tête arrondie |
Couleur | Naturel |
Matière | Nylon |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.