10053102
0130180000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0693 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 7.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.276 in |
Épaisseur tête | 3.5 mm |
Épaisseur tête | 0.138 in |
Filetage | M4 |
Diamètre du pas | 0.7 mm |
Diamètre du pas | 0.028 in |
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Profondeur de logement | 1.3 mm |
Profondeur de logement | 0.051 in |
Largeur de logement | 1.0 mm |
Largeur de logement | 0.039 in |
Type de vis | Vis machine |
Type de tête | Tête arrondie |
Couleur | Naturel |
Matière | Nylon |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.