Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon Naturel

La vis machine à tête ronde fendue est une fixation légère, forte et durable. Sa tête bombée offre une finition soignée dans les applications lorsqu'une finition esthétiquement plaisante est souhaitable. Elle est résistante à la corrosion. Fabriquée en nylon.
Nouvelle référence Essentra:

10053218

Ancienne référence Essentra:

0130450000VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1013 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

101,30 €

1000 x 0,1013 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 5.0 mm
Filetage M6
Diamètre du pas 1.0 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Profondeur de logement 1.6 mm
Largeur de logement 1.6 mm
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête arrondie
Couleur Naturel
Matière Nylon
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter