Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon Naturel

La vis machine à tête ronde fendue est une fixation légère, forte et durable. Sa tête bombée offre une finition soignée dans les applications lorsqu'une finition esthétiquement plaisante est souhaitable. Elle est résistante à la corrosion. Fabriquée en nylon.
Nouvelle référence Essentra:

10374566

Ancienne référence Essentra:

421007000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,0948 €
500 - 999 0,0832 €
1000 + 0,0597 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

23,70 €

250 x 0,0948 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 7.0 mm
Épaisseur tête 3.5 mm
Filetage M4
Longueur filetage 16.0 mm
Profondeur de logement 1.3 mm
Largeur de logement 1.0 mm
Type de vis Vis machine
Type de tête Tête arrondie
Couleur Naturel
Matière Nylon
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter