Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm MS Naturel

Cette vis à tête hexagonale est fabriquée en acier zingué. Normes DIN 933 et ISO 4017.
Nouvelle référence Essentra:

10182888

Ancienne référence Essentra:

079042040952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1806 €
500 - 999 0,1588 €
1000 + 0,1138 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

45,15 €

250 x 0,1806 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 7.0 mm
Épaisseur tête 2.8 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M4
Finition Zingué
Matière MS
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Cache-vis
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter