Menu Rechercher

Vis à tête hexagonale M5 40.0 mm SS Naturel

Vis métallique à tête hexagonale Fixation universelle fabriquée en acier doux ou inoxydable. Conformes aux normes DIN 933, ISO 4017 (métal).
Nouvelle référence Essentra:

10329122

Ancienne référence Essentra:

079054041553

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,8688 €
250 - 999 0,5244 €
1000 + 0,3938 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

43,44 €

50 x 0,8688 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 8.0 mm
Épaisseur tête 3.5 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Filetage M5
Finition Zingué
Matière SS
Type de tête Tête hexagonale
Type de vis Cache-vis
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter