Menu Rechercher

Vis de butée M5 13.0 1.0 Acier

Cette vis de poussée à tampon en plastique est conçue pour offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Fabriquée en acier, ce qui lui confère une durabilité et une solidité supérieures.
Nouvelle référence Essentra:

20255466

Ancienne référence Essentra:

20255466

495 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 13.0
l2 1.0
d2 3.0
A/F 2.5
Poids g 1.0
Matière Acier
Type de patin Thermo Pad

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter