Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm PC Transparent

This slotted mushroom head screw has a wide but low profile, to deter tampering of the assembly. Made from clear Polycarbonate and refers to NF E 25-128.
Nouvelle référence Essentra:

10117026

Ancienne référence Essentra:

0170721700VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1994 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

199,40 €

1000 x 0,1994 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 35.0 mm
Filetage M8
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête bombée
Couleur Transparent
Matière PC
Code produit 3926909790
Type de vis Vis machine

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter