Menu Rechercher

Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm PA Noir

Cette vis à tête bombée cruciforme a un profil large mais mince, pour prévenir tout vandalisme de l'assemblage. Fabriquée en nylon noir et conforme à la norme NF E 25-129.
Nouvelle référence Essentra:

10066034

Ancienne référence Essentra:

0870690001VR

20794 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 299 0,1733 €
300 - 999 0,1389 €
1000 - 4999 0,1363 €
5000 - 9999 0,1341 €
10000 + 0,1316 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

17,33 €

100 x 0,1733 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M8
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Type de tête Tête bombée
Couleur Noir
Matière PA
Code produit 3926909790
Type de vis Vis machine

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter