Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Nylon Naturel

Cette vis à tête bombée fendue a un profil large mais surbaissé, pour prévenir tout vandalisme de l'assemblage. Fabriquée en nylon naturel et conforme à la norme NF E 25-129.
Nouvelle référence Essentra:

10366981

Ancienne référence Essentra:

276408000002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,0521 €
500 - 999 0,0479 €
1000 + 0,0419 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

13,03 €

250 x 0,0521 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 8.0 mm
Filetage M4
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête bombée
Couleur Naturel
Matière Nylon
Code produit 3926909790
Type de vis Vis machine

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter