Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M6  10.0 mm Nylon Noir

Cette vis à tête bombée fendue a un profil large mais mince, pour prévenir tout vandalisme de l'assemblage. Fabriqué en nylon noir.
Nouvelle référence Essentra:

10367124

Ancienne référence Essentra:

276601059902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1262 €
500 - 999 0,116 €
1000 + 0,1018 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

31,55 €

250 x 0,1262 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M6 
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête bombée
Couleur Noir
Matière Nylon
Code produit 3926909790
Type de vis Vis machine

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter