Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Acier doux Chromé

Cette vis à tête cylindrique fendue est fabriquée en acier zingué. Conforme à DIN85 et ISO 1580.
Nouvelle référence Essentra:

10179994

Ancienne référence Essentra:

050041040952

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,1155 €
500 - 999 0,1014 €
1000 + 0,0727 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

28,88 €

250 x 0,1155 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 8.0 mm
Épaisseur tête 2.4 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M4
Type de vis Vis machine
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête de reliure
Couleur Chromé
Finition Zingué
Caractéristiques DIN 85
Code produit 7318190090
Matière complète Acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter