Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Acier doux Chromé

This slotted pan head screw is made from zinc plated steel. Refers to DIN85 and ISO 1580.
Nouvelle référence Essentra:

10425329

Ancienne référence Essentra:

050053040952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,4788 €
250 - 999 0,2714 €
1000 + 0,1948 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

23,94 €

50 x 0,4788 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 3.0 mm
Longueur filetage 30.0 mm
Filetage M5
Type de vis Vis machine
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de tête Tête de reliure
Couleur Chromé
Finition Zingué
Caractéristiques DIN 85
Code produit 7318190090
Matière complète Acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter