Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 16.0 mm PP Naturel

Nouvelle référence Essentra:

10038857

Ancienne référence Essentra:

0010310300VR

450 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,2111 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

21,11 €

100 x 0,2111 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 8.5 mm
Épaisseur tête 3.3 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Matière PP
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter