Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M8 20.0 mm Nylon Noir

Cette vis à tête cylindrique fendue en nylon noir, entièrement filetée et peut être utilisée dans un large éventail d'industries et d'applications. Les pièces se réfèrent aux normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 à titre indicatif uniquement.
Nouvelle référence Essentra:

10039441

Ancienne référence Essentra:

0010690001VR

6185 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0919 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

9,19 €

100 x 0,0919 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 13.0 mm
Épaisseur tête 5.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M8
Couleur Noir
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter