Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 70.0 mm Nylon Naturel

Cette vis à tête cylindrique fendue est fabriquée en nylon naturel, est pleinement filetée et peut être utilisée dans un large éventail de secteurs et d'applications. Les pièces se réfèrent aux normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 à titre indicatif uniquement.
Nouvelle référence Essentra:

10297773

Ancienne référence Essentra:

50M060100D070

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,187 €
2500 - 9999 0,1683 €
10000 + 0,1514 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

93,50 €

500 x 0,187 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.0 mm
Épaisseur tête 3.9 mm
Longueur filetage 70.0 mm
Filetage M6
Couleur Naturel
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes DIN 84
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter