Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Nylon Naturel

Nouvelle référence Essentra:

10401279

Ancienne référence Essentra:

536023500002

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,2769 €
500 - 999 0,2576 €
1000 + 0,1994 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

69,23 €

250 x 0,2769 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 8.5 mm
Épaisseur tête 3.3 mm
Longueur filetage 40.0 mm
Filetage M5
Couleur Naturel
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter