Menu Rechercher

Vis Tournevis fendu M10 20.0 mm Nylon Noir

Nouvelle référence Essentra:

10401620

Ancienne référence Essentra:

536038559902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 4,325 €
250 - 999 3,0282 €
1000 + 2,431 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

216,25 €

50 x 4,325 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 16.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Longueur filetage 20.0 mm
Filetage M10
Couleur Noir
Matière Nylon
Type d'entraînement Tournevis fendu
Type de vis Vis machine
Normes ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter