20150211
20150211
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 117,61 € |
10 - 19 | 105,85 € |
20 + | 99,97 € |
Filetage | TR14 x 3 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
d1 tol. 7e | 14.0 |
Pas | 3.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 12.191 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 4°26‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Poids kg | 1.39 |
Matière | Acier inoxydable |
Direction du filetage | Main droite |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.