20150839
20150839
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 925,23 € |
10 - 19 | 832,71 € |
20 + | 786,45 € |
Filetage | TR70 x 10 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
Pas | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e max | 64.850 |
d3 tol. 7h max | 59.000 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 2°49‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Poids kg | 25.62 |
Matière | Acier inoxydable |
Direction du filetage | Main gauche |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.