Menu Rechercher

Vis guide TR10 x 2 1000.0 Acier

La vis mère en acier est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main droite, est solide et durable grâce à sa matière.
Nouvelle référence Essentra:

20150884

Ancienne référence Essentra:

20150884

23 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 16,71 €
10 - 19 15,04 €
20 - 49 14,20 €
50 - 99 13,37 €
100 + 12,53 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,71 €

1 x 16,71 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR10 x 2
Nombre de filets 1.0
Pas 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7500.0
l1 1000.0
Lead angle 4°07‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Poids kg 0.48
Matière Acier
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter