20150907
20150907
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 50,68 € |
10 - 19 | 45,61 € |
20 - 49 | 43,08 € |
50 - 99 | 40,54 € |
100 + | 38,01 € |
Filetage | TR10 x 2 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
d1 tol. 7e | 10.0 |
Pas | 2.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e min | 8739.0 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7500.0 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°07‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Poids kg | 1.44 |
Matière | Acier |
Direction du filetage | Main gauche |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.