Menu Rechercher

Vis guide TR12 x 3 1000.0 Acier

La vis mère en acier est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main droite, est solide et durable grâce à sa matière.
Nouvelle référence Essentra:

20150952

Ancienne référence Essentra:

20150952

35 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 18,48 €
10 - 19 16,63 €
20 - 49 15,71 €
50 - 99 14,78 €
100 + 13,86 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

18,48 €

1 x 18,48 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR12 x 3
Nombre de filets 1.0
Pas 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1000.0
Lead angle 5°17'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Poids kg 0.65
Matière Acier
Direction du filetage Main droite
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter