20151058
20151058
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 78,56 € |
10 - 19 | 70,70 € |
20 - 49 | 66,77 € |
50 - 99 | 62,85 € |
100 + | 58,92 € |
Filetage | TR14 x 3 |
---|---|
Nombre de filets | 1.0 |
d1 tol. 7e | 14.0 |
Pas | 3.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 12.191 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 4°26‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Poids kg | 2.79 |
Matière | Acier |
Direction du filetage | Main gauche |
Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.