Menu Rechercher

Vis guide TR16 x 8 1000.0 Acier

La vis mère en acier est un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire, comme les vis à billes. Elle est utilisée pour les applications standard qui nécessitent un haut degré de précision et d'exactitude. Elle est filetée main droite, est solide et durable grâce à sa matière.
Nouvelle référence Essentra:

20151126

Ancienne référence Essentra:

20151126

32 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 28,90 €
10 - 19 26,01 €
20 - 49 24,56 €
50 + 23,12 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

28,90 €

1 x 28,90 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR16 x 8
Nombre de filets 2.0
Pas 8.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 1000.0
Lead angle 10°29'
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.5
Poids kg 1.17
Matière Acier
Direction du filetage Main droite
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter